APP W HC 24/1200

180B5002

Débit [gpm] [max.]: 65, Débit [l/min] [max.]: 248.9, Pression de sortie [barg] [max.]: 12, Pression de sortie [psig] [max.]: 174, Vitesse [tr/min] [Max.]: 120, Vitesse [tr/min] [Min.]: 50

Détails du produit

Poids brut 118.5 Kilogram
Poids Net 92.5 Kilogram
Volume 87.445 Liter
Numéro EAN 5715162669600

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conformité ATEX No
Description Pump for waste water
Description du produit APP W pumps
Dimension du raccordement d'entrée (syst. métrique) M60
Dimensions du raccordement de sortie [syst. métrique] M60
Débit [gpm] [max.] 65 gal/min
Débit [gpm] [min.] 47.6 gal/min
Débit [l/min] [max.] 248.9 l/min
Débit [l/min] [min.] 182.5 l/min
Débit [m3/h] [Max.] 15 m³/h
Débit [m3/h] [Min.] 11 m³/h
Désignation du modèle APP W HC 24/1200
Groupe de produits Pump
Homologation CE
Matériau du corps Duplex
Matériau du joint NBR
Niveau de pression acoustique [dB(A)] 85 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Pays d'origine Denmark
Pic de pression d'entrée [barg] [max.] 10 barg
Pic de pression d'entrée [psig] [max.] 145 psig
Pression d'entrée [barg] [max.] 5 barg
Pression d'entrée [barg] [min.] 2 barg
Pression d'entrée [psig] [max.] 72.5 psig
Pression d'entrée [psig] [max.] 29 psig
Pression de sortie [barg] [max.] 120 barg
Pression de sortie [barg] [min.] 30 barg
Pression de sortie [psig] [max.] 1740 psig
Pression de sortie [psig] [min.] 435 psig
Présence de batteries Non
Raccord de purge standard BSPP
Raccordement d'entrée standard Metric
Raccordement de sortie standard Metric
Substances de la liste candidate REACH No
Taille du raccord de purge [in] 1/4 in
Température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température ambiante [°F] [Max.] 122 °F
Température ambiante [°F] [Min.] 32 °F
Température du fluide (°C) [Max.] 50 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 122 °F
Température du fluide [°F] [Min.] 36 °F
Type APP W HC 15-30
Type de raccordement de purge Filetage
Type de Sortie Filetage
Type raccordement Entrée Filetage
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Vitesse [tr/min] [Max.] 1200 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.] 500 tr/min
Vitesse permanente [tr/min] [min.] 500 tr/min
Volume balayé [cm³/tr] 362 cm³/rev
Volume balayé [in³/tr] 22.09 in³/rev

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality