Détendeurs thermostatiques

Afficher plus
Détendeurs thermostatiques

420 produit(s) trouvé(s)

067N2415

Détendeur thermostatique, TGE, R22/R407C

Plage de températures [°C]: -25 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 32, Capacité de l'orifice [TR]: 9, Égalisation de la pression: Égalisation externe

067N3001

Détendeur thermostatique, TGE, R410A

Plage de températures [°C]: -25 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 12, Capacité de l'orifice [TR]: 3.5, Égalisation de la pression: Égalisation externe

067N3003

Détendeur thermostatique, TGE, R410A

Plage de températures [°C]: -25 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 24, Capacité de l'orifice [TR]: 6.5, Égalisation de la pression: Égalisation externe

067N3005

Détendeur thermostatique, TGE, R410A

Plage de températures [°C]: -25 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 24, Capacité de l'orifice [TR]: 6.5, Égalisation de la pression: Égalisation externe

067N3006

Détendeur thermostatique, TGE, R410A

Plage de températures [°C]: -25 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 32, Capacité de l'orifice [TR]: 9, Égalisation de la pression: Égalisation externe

067N3007

Détendeur thermostatique, TGE, R410A

Plage de températures [°C]: -25 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 45, Capacité de l'orifice [TR]: 13, Égalisation de la pression: Égalisation externe

067N3009

Détendeur thermostatique, TGE, R410A

Plage de températures [°C]: -25 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 54, Capacité de l'orifice [TR]: 15, Égalisation de la pression: Égalisation externe

067N3010

Détendeur thermostatique, TGE, R410A

Plage de températures [°C]: -25 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 54, Capacité de l'orifice [TR]: 15, Égalisation de la pression: Égalisation externe

067N3011

Détendeur thermostatique, TGE, R410A

Plage de températures [°C]: -25 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 68, Capacité de l'orifice [TR]: 19, Égalisation de la pression: Égalisation externe

067N3013

Détendeur thermostatique, TGE, R410A

Plage de températures [°C]: -25 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 79, Capacité de l'orifice [TR]: 23, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Afficher: