Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
With the flare / solder adaptor, type FSA, flareconnections can be easily and reliably changedto solder connections.The adaptor provides a method of joining thatpreserves the advantages of flare connections,i.e. easy and fast component replacement. Atthe same time, the flare / solder adaptor alsoprovides the advantage of soldered joints, i.e. ahigh degree of tightness that prevents leakage.The adaptor contains no soft gaskets or O-ringswhich age and loose their sealing properties.Instead, it contains a copper seal whichprotects the flare collar against wear andfatigue. This copper seal ensures a tightnesssimilar to that of soldered joints.The copper seal must be changed each timethe adaptor is dismantled for servicing flarecomponents.Frost grooves in the nut mean that theadaptors are suitable for wet environment,where the temperature is below the waterfreezing point. The nut cannot be loosened byencapsulated ice formation
1 223 produit(s) trouvé(s)
Accessoires de vannes à eau, P0CHE A BULBE LAITON DIAM 18mm G3/4
P0CHE A BULBE LAITON DIAM 18mm G3/4, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 72
Accessoires de vannes à eau, P0CHE A BULBE LAITON DIAM 18mm 1/4 NPT
P0CHE A BULBE LAITON DIAM 18mm 1/4 NPT, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 72
Accessoires de vannes à eau
Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 60
Accessoires de vannes à eau, Presse-étoupe de tube capillaire
Type: Accessoire, Presse-étoupe de tube capillaire, Taille de presse-étoupe pour tube capillaire [in]: 3/4, Type de presse-étoupe pour tube capillaire: NPT, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 120
Pièce de rechange, AVTB; AVTA, Élément thermostatique
Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: AVTB; AVTA, Désignation du modèle: Élément thermostatique, Élément thermostatique
Pièce de rechange, AVTB; AVTA, Élément thermostatique
Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: AVTB; AVTA, Désignation du modèle: Élément thermostatique, Élément thermostatique
Pièce de rechange, WVFX 10 - 25, Soufflet
Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: WVFX 10 - 25, Désignation du modèle: Soufflet, Unité de soufflets
Pièce de rechange, AVTB; AVTA, Élément thermostatique
Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: AVTB; AVTA, Désignation du modèle: Élément thermostatique, Élément thermostatique