Pièce de rechange

003F0071

Type: Pièce de rechange, Kit de pistons

Détails du produit

Poids brut 0.24 Kilogram
Poids Net 0.217 Kilogram
Volume 0.168 Liter
Numéro EAN 5702422015765

 

China RoHS compliance Yes
Dimension du raccord (réfrigérant) 1/4 in - 6 mm
Désignation du modèle Piston kit
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide Eau fraîche
Saumure neutre
Fluides R407H
R449B
R454A
R454C
R455A
R515B
R516A
Groupe de produits Water valves spare parts
Matériau du corps Fonte
MWP (réfrigérant) [bar] 24.1 bar
Nom du produit Kit de pistons
Nom du produit dans le dossier SCIP WV Spare Part
Nº de dossier SCIP 911d63a4-19d1-4924-b8ea-9b9d17cbc55a
Plage de pression de régulation [bar] [max.] 17 bar
Plage de pression de régulation [bar] [min.] 4 bar
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 90 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -25 °C
Présence de batteries Non
Raccord interne/externe Interne
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Spare part
Type de Racc.(fluide) SAE flare
Type de raccord G
Utilisé pour produits WVFX 32
WVFX 40
Valeur du kv [m³/h] 11 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality