AKV 10P / AKV 10PS

Afficher plus
AKV 10P / AKV 10PS

48 produit(s) trouvé(s)

068F4034

Détendeur électrique, AKV 10PS4

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 10, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 12.00

068F4035

Détendeur électrique, AKV 10PS5

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 10, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 12.00

068F4036

Détendeur électrique, AKV 10PS6

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 10, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 12.00

068F4037

Détendeur électrique, AKV 10PS7

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 12, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 16.00

068F4039

Détendeur électrique, AKV 10PS8

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 12, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 16.00

Afficher: