Détendeur électrique, AKV 10PS7

068F4037

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 12, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 16.00

Détails du produit

Poids brut 0.388 Kilogram
Poids Net 0.266 Kilogram
Volume 1.079 Liter
Numéro EAN 5702428923422

 

Accessoires produit Electric valve accessories
Bobine No
China RoHS compliance Out of scope
Cv [gal/min] 0.24 gal/min
Dimension entrée [mm] 12 mm
Dimensions de l'orifice [mm] 3 mm
Dimensions de sortie [mm] 16 mm
Désignation du modèle Détendeur électrique
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 18 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fluides R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R469A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Fluides frigorigènes homologués UL R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Fonction NF
Groupe de produits Expansion valves
Homologation Homologué C UL US
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Maintenable Electric valve spare parts
MOPD [bar/psi] 55 bar/798 psi Coil Dependent
Nom du produit Détendeur électrique
Nº de dossier SCIP 42978228-2cb2-4cc8-8e34-6ceb39385da
ODP min. [bar] 0.1 bar
ODP min. [psi] 1.45 psi
Option en fonctionnement manuel Non
Plage de température ambiante [°F] [max.] 120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -58 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 140 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 90 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 1305 psig
Présence de batteries Non
Puissance nominale R22 [kW] 16 kW
Système d'actionnement [mm] 13.5 mm
Temp. Ambiante -50 - 50 °C
Type AKV 10PS7
Type de passage Equerre
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée À braser, ODF
UL evaluated Yes
Valeur du kv [m³/h] 0.2 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality