Thermostat, B02

077B0220

Type: B02, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs à absorption, Température d'enclenchement haute [°C]: 3.5, Température de déclenchement haute [°C]: -1, Coupure à froid [°C]: -13, Coupure à froid [°C]: -13, Longueur du tube capillaire [mm]: 1200

Détails du produit

Poids brut 0.091 Kilogram
Poids Net 0.091 Kilogram
Volume 0.236 Liter
Numéro EAN 5702424005887

 

Ajusté en pression [mm Hg] 760 mmHg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Coupure à froid [°C] -13 °C
Désignation du modèle Thermostat standard
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 100 Qté
Enclenchement à froid [°C] -7 °C
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Mechanical cold controls
Homologation BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Longueur du tube capillaire [mm] 1200 mm
Nom du produit Thermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -25 °C
Position de réglage d'usine CHAUD
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température d'enclenchement haute [°C] 3.5 °C
Température de déclenchement haute [°C] -1 °C
Terminals 6,3 x 0,8 mm All
Type B02
UL evaluated Yes
Utilisé pour produits Réfrigérateurs à absorption

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality