Distributeur de réfrigérant, RD 79, 15 Qté, 1 1/8 po, 1/4po, 12.4 mm

069G501015

Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Entrée [in]: 1 1/8 po, Taille Sortie [in]: 1/4po, Nb.de trous: 15, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 12.4

Détails du produit

Poids brut 0.884 Kilogram
Poids Net 0.82 Kilogram
Volume 0.93 Liter
Numéro EAN 5702422051282

 

China RoHS compliance Yes
Désignation du modèle RD79-L12,4-J15
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 6 Qté
Entrée [in] 1 1/8 po
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Refrigerant distributors
Homologation UL
Nb.de trous 15 Qté
Nom du produit Distributeur de réfrigérant
Pression d’utilisation max. [bar] 49 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 711 psig
Présence de batteries Non
Taille d'embout [mm] 12.4 mm
Taille du corps 79
Taille Sortie [in] 1/4po
Type RD 79
Type raccordement Entrée À braser, ODM
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality