Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Danfoss Icon™ is a modular heating system forindividual room control. It can be configured asa wired or wireless system or as a combination, ifrequired. The center of the system is the Danfoss Icon™Master Controller 24 V, which configures and tiesthe system together.Installation and set-up of the Danfoss Icon™ MasterController 24 V is made easy by using the pre-definedapplication and intuitive touch user interface.
2 produit(s) trouvé(s)
Régulateurs pour plancher chauffant, Danfoss Icon™ 24V MC, Régulateur maître, 230 V, Tension de sortie [V] AC: 24, Nombre de canaux: 10, En saillie
OTA, for 24V actuators, 10 channels, CH version, upgradeable to wireless, Wireless/Wired 24V
Régulateurs pour plancher chauffant, Danfoss Icon™ 24V MC, Régulateur maître, 230 V, Tension de sortie [V] AC: 24, Nombre de canaux: 15, En saillie
OTA, for 24V actuators, 15 channels, CH version, upgradeable to wireless, Wireless/Wired 24V