Gulvvarmestyring, Danfoss Icon™ 24V MC, Masterregulator, 230 V, Udgangsspænding [V] AC: 24, Antal udgange: 15, Vægmonteret

088U1145

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

OTA, for 24V actuators, 15 channels, CH version, upgradeable to wireless, Wireless/Wired 24V

Detalhes do produto

Peso bruto 1.377 Kilogram
Peso neto 1.377 Kilogram
Volumen 4.221 Liter
EAN 5702424048921

 

Actuador en radiador
Actualizable a inalámbrico
Adequado para 24V actuators
Aprendizaje progresivo
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP20
Control de la aplicación activado
Control de temperatura
Description OTA, for 24V actuators, 15 channels, CH version, upgradeable to wireless
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ejercicio de la válvula
Entrada para ausencia
Entradapara refrigeración
Equilibrado automático
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupo de produtos Floor Heating Controls
In scope of WEEE Yes
Instalación Sobre la pared
Interfaces Wireless/Wired 24V
Masters conectados [Max] 3
Modo duplo Sim
Modulación de amplitud de pulso (PWM)
NC/NO
Número de canais 15
Número de salidas [pc] 15 Uds.
Número máx. de actuadores 15
Potencia por salida [W] [Max] 3 W
Relé de bomba
Relé de caldera
Se instala en bastidores de conmutadores No
Tensión de alimentación [V] 230 V
Tensión de la salida [V] c.c. 24 V
Tensión de salida [V] CA 24 V
Tipo Danfoss Icon™ 24V MC
Tipo de control del IC Controlador maestro
Táctil capacitivo
Uso Upgradeable

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality