Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The EBI4 HP unit series is specially designed for applications where High Power ignition is required. EBI4 HPM is a 2-pole version with secondary midpoint grounded. EBI HP1P is a 1-pole version for ignition between one electrode and frame. The units are characterized by a very powerful spark, capable of igniting large capacity oil and gas burners. They may also be used in applications where high ignition performance and reliability are required.
3 produit(s) trouvé(s)
Allumeurs électroniques, EBI4 HPM, Tension crête secondaire [kV]: 2 x 7.5, Tension d’alimentation [V] AC: 187 - 255, 90 VA, Boîtier: Spécial
EBI4 HPM BOÎTIER SPÉCIAL MODULE D'ALLUMAGE 230 V
Allumeurs électroniques, EBI4 HPM, Tension crête secondaire [kV]: 2 x 7.5, Tension d’alimentation [V] AC: 187 - 255, 90 VA, Boîtier: Spécial
EBI4 HPM BOÎTIER SPÉCIAL MODULE D'ALLUMAGE 230 V OEM