Allumeurs électroniques, EBI4 HPM, Tension crête secondaire [kV]: 2 x 7.5, Tension d’alimentation [V] AC: 187 - 255, 90.0 VA, Boîtier: Spécial

052F4233

EBI4 HPM BOÎTIER SPÉCIAL MODULE D'ALLUMAGE 230 V OEM

Détails du produit

Poids brut 0.311 Kilogram
Poids Net 0.31 Kilogram
Volume 0.281 Liter
Numéro EAN 5702425074929

 

Boîtier Spécial
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe de boîtier primaire IP40
Consommation électrique [VA] 90 VA
Courant primaire [A] 0.4 A
Description EBI4 HPM BOÎTIER SPÉCIAL MODULE D'ALLUMAGE 230 V OEM
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 40 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Fréquence primaire [Hz] 50/60
Fusible principal [A] [Min.] 10 A
Groupe de produits Ignition Units
Homologation CE
UKCA
Nom du produit dans le dossier SCIP Ignition unit EB14
Nº de dossier SCIP 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Raccordement secondaire, courant de court-circuit [mA] 48 mA
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 60 °C
Température ambiante [°C] [Min.] -10 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 85 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -25 °C
Tension crête secondaire [kV] 2 x 7.5
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 255 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 187 V
Type EBI4 HPM
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
21
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality