Shows 14 product(s)

060G1044

Transmissor de pressão, AKS 3000, -1.00 - 9.00 bar, -14.50 - 130.53 psi

Conex. elétr.: Plugue DIN, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5, Chave de especificação: AKS 3000-D631-A1CD21-0

060G1056

Transmissor de pressão, AKS 2050, -1.00 - 59.00 bar, -14.50 - 855.72 psi

Conex. elétr.: Plugue DIN, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5, Chave de especificação: AKS 2050-N636-A1CD21-0

060G0092

Transmissor de pressão, AKS 32R, -1.00 - 9.00 bar, -14.50 - 130.53 psi

Conex. elétr.: Plugue DIN, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5, Chave de especificação: AKS 32R-D636-A1CD21-0

060G1045

Transmissor de pressão, AKS 3050, -1.00 - 25.00 bar, -14.50 - 362.59 psi

Conex. elétr.: Plugue DIN, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5, Chave de especificação: AKS 3050-N231-A1CD21-0

060G3928

Transmissor de pressão, MBS 33M, 0.00 - 6.00 bar, 0.00 - 87.02 psi

Conex. elétr.: Plugue DIN, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 14 x 1.5, Chave de especificação: MBS 33M-1821-A6FA08-3

Visualizar: