Pressure transmitter, MBS 33M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G3928

Pressure connection type: M, Pressure connection size: 14 x 1.5, Specification key: MBS 33M-1821-A6FA08-3

Product details

Proposta 65
WARNING: Cancer and Reproductive Harm

 

Peso bruto 0.19 Kilogram
Peso líquido 0.168 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN 5702423219049

 

+ 供電 Pin 1
- 公共 Pin 2
Amortecedor de pulsos No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP65
Conex. de press. pad. ISO 6149-2
Contain batteries No
Diafr. fluxo NÃO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 80 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] 0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] 176 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] 32 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Grupo de produtos Sensors
Nivel de corte baixo 3.6
Nome do produto Transmissor de pressão
Nível de corte baixo 22.4
Número do artigo internacional 5702423219049
Observação de aprovação ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Padrão da conex. elétr. EN 175301-803-A
Precisão, máx. +/- FS [%] 0.8 %
Precisão, típica +/- FS [%] 0.3 %
Pressão Macho/Fêmea
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 20 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press. Absolute
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Sem linearidade BFSL ±FS [%] 0.2 %
Sinal de saída [mA] [Máx] 20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tamanho da con. de pressão 14 x 1.5
Tipo MBS 33M
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 85 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
包裝數量 14 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可調整 零點/量程 No
壓力接口 HEX [mm] 27 mm
壓力接頭形式 M
壓力範圍 [bar] [最大值] 6 bar
壓力範圍 [bar] [最小值] 0 bar
壓力範圍 [psi] [最大值] 87 psi
壓力範圍 [psi] [最小值] 0 psi
最大供給電流 28 mA
最大響應時間 4 ms
本質安全 No
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 185 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
規格鍵 MBS 33M-1821-A6FA08-3
認証 ATEX
CE 認証
輸出信號 Current
電氣接頭, 公/母 公和母
電氣接頭尺寸 Pg 11
電氣連接 Angular connector

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality