Shows 99 product(s)
Válvula de expansão eletrônica, ETS 8M65L
Tipo de conexão: Solda, ODM, Tamanho da entrada [pol.]: 5/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 5/8 in
Válvula de expansão eletrônica, ETS 800P
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 3 1/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 3 1/8 in
Bobina de válvula de expansão ele., ETS 8M
Tensão de alimentação [V] CC: 12, Comprimento do cabo [m]: 6.00
Bobina de válvula de expansão ele., ETS 8M
Tensão de alimentação [V] CC: 12, Conector elétrico: JST XHP-5, Comprimento do cabo [m]: 2.000
Bobina de válvula de expansão ele., ETS 8M
Tensão de alimentação [V] CC: 12, Conector elétrico: JST XHP-6, Comprimento do cabo [m]: 3.000
Bobina de válvula de expansão ele., ETS 8M
Tensão de alimentação [V] CC: 12, Conector elétrico: JST XHP-6, Comprimento do cabo [m]: 6.000
Cabo
Usado para comentários dos produtos: Conector em ângulo, Designação de tipo: Cabo, Comprimento do cabo [m]: 8.000, Usado para produtos: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 12
Cabo
Usado para comentários dos produtos: Conector reto, Designação de tipo: Cabo, Comprimento do cabo [m]: 2.00, Usado para produtos: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20
Cabo
Usado para comentários dos produtos: Conector em ângulo, Designação de tipo: Cabo, Comprimento do cabo [m]: 2.000, Usado para produtos: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 40