Bobina de válvula de expansão ele., ETS 8M

034G8300

Tensão de alimentação [V] CC: 12, Conector elétrico: JST XHP-5, Comprimento do cabo [m]: 2.000

Detalhes do produto

Peso bruto 0.182 Kilogram
Peso líquido 0.158 Kilogram
Volume 0.495 Liter
EAN 5702424595272

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula de passo
Aprovação cURus
China RoHS compliance Out of scope
Classe de isolamento B
Classificação da carcaça IP IP67
Comprimento do cabo [m] 2 m
Comprimento do cabo [pol.] 78.7 in
Conector elétrico JST XHP-5
Consumo de energia [W] 4.1 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Faixa de corrente [A] 0.26 A
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de produtos Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Nome do produto Bobina de válvula de expansão ele.
Nome do programa de peças ETS 8M
Qnt. do pacote 12 pc
Resistência da bobina [Ohm] 46
Supply voltage [V] DC 12 V
Tensão de alimentação [V] CC 12 V
Tipo ETS 8M
Tipo de motor Uni-polar
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Usado para produtos ETS 8M

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality