Cabo
034G7074
Usado para comentários dos produtos: Conector em ângulo, Designação de tipo: Cabo, Comprimento do cabo [m]: 8.000, Usado para produtos: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 12
Usado para comentários dos produtos: Conector em ângulo, Designação de tipo: Cabo, Comprimento do cabo [m]: 8.000, Usado para produtos: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 12
Peso bruto | 0.562 Kilogram |
Peso líquido | 0.514 Kilogram |
Volume | 1.764 Liter |
EAN | 5702428924825 |
Peso bruto | 0.562 Kilogram |
Peso líquido | 0.514 Kilogram |
Volume | 1.764 Liter |
EAN | 5702428924825 |
Aprovação |
CE EAC LLC CDC TYSK RoHS UKCA |
Cable feature | Twisted pair |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Comprimento cabo [pés] | 26.2 ft |
Comprimento do cabo [m] | 8 m |
Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
Conex. elétr. | M12 |
Designação de tipo | Cabo |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Electric valve accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material de isolamento do cabo | PVC |
Nome do produto | Cabo |
Qnt. do pacote | 12 pc |
REACH Candidate List substances | No |
SCIP dossier no. | - |
Temperatura de operação [°C] [Max] | 80 °C |
Temperatura de operação [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura de operação [°F] [Max] | 176 °F |
Temperatura de operação [°F] [Mín] | -40 °F |
Tipo | Accessory |
UK RoHS compliance | Yes |
Usado para comentários dos produtos | Conector em ângulo |
Usado para produtos |
ETS 100 ETS 100C ETS 12.5 ETS 12C ETS 24C ETS 25 ETS 250 ETS 25B ETS 25C ETS 400 ETS 50 ETS 50C KVS 15 KVS 2C KVS 3C |
Aprovação |
CE EAC LLC CDC TYSK RoHS UKCA |
Cable feature | Twisted pair |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Comprimento cabo [pés] | 26.2 ft |
Comprimento do cabo [m] | 8 m |
Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
Conex. elétr. | M12 |
Designação de tipo | Cabo |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Electric valve accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material de isolamento do cabo | PVC |
Nome do produto | Cabo |
Qnt. do pacote | 12 pc |
REACH Candidate List substances | No |
SCIP dossier no. | - |
Temperatura de operação [°C] [Max] | 80 °C |
Temperatura de operação [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura de operação [°F] [Max] | 176 °F |
Temperatura de operação [°F] [Mín] | -40 °F |
Tipo | Accessory |
UK RoHS compliance | Yes |
Usado para comentários dos produtos | Conector em ângulo |
Usado para produtos |
ETS 100 ETS 100C ETS 12.5 ETS 12C ETS 24C ETS 25 ETS 250 ETS 25B ETS 25C ETS 400 ETS 50 ETS 50C KVS 15 KVS 2C KVS 3C |