Cabo

034G2201

Usado para comentários dos produtos: Conector reto, Designação de tipo: Cabo, Comprimento do cabo [m]: 2.00, Usado para produtos: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20

Detalhes do produto

Peso bruto 0.092 Kilogram
Peso líquido 0.091 Kilogram
Volume 0.286 Liter
EAN 5702428826402

 

Aprovação CE
RoHS
UKCA
CE evaluated Yes
Comprimento cabo [pés] 6.6 ft
Comprimento do cabo [m] 2 m
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Conex. elétr. M12
Designação de tipo Cabo
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Electric valve accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Material de isolamento do cabo PVC
Nome do produto Cabo
Produto idêntico 034G2330
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances No
Temperatura de operação [°C] [Max] 80 °C
Temperatura de operação [°C] [Min] -50 °C
Temperatura de operação [°F] [Max] 176 °F
Temperatura de operação [°F] [Mín] -58 °F
Tipo Accessory
Usado para comentários dos produtos Conector reto
Usado para produtos ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality