Shows 217 product(s)
AME 13 SD-1, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 12 s/mm, 5.50 mm
Atuador certificado AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, UL, com função Spring Down Safety para controle de modulação do AB-QM DN 10-32
AME 658 SU-1, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 32.00 mm
Atuador AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, certificado UL, com função Spring Up Safety para controle de modulação do AB-QM DN 125-150
AME 658 SD-1, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 32.00 mm
Atuador certificado AME 658 SD-1, 24 V, 50 mm, UL, com função Spring Down Safety para controle de modulação do AB-QM DN 125-150
Flange, 32 mm, Solda de topo
Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
Flange, 20 mm, Solda de topo
Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80