AME 658 SD-1, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 32.00 mm

082H5011

Atuador certificado AME 658 SD-1, 24 V, 50 mm, UL, com função Spring Down Safety para controle de modulação do AB-QM DN 125-150

Detalhes do produto

Peso bruto 9.786 Kilogram
Peso líquido 9.67 Kilogram
Volume 17.85 Liter
EAN 5710104094342

 

Cabo incluído Não
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP54
Compatibilidade com o tamanho AB-QM 5-6”
DN 125-150
Curso [mm] 32 mm
Description Atuador certificado AME 658 SD-1, 24 V, 50 mm, UL, com função Spring Down Safety para controle de modulação do AB-QM DN 125-150
Grupo de produtos Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Padrão de homologação UL 60730
Sinal da entrada de controle Y [mA] 0(4) - 20 mA
Sinal da entrada de controle Y [V] 0(2) - 10 V
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo AME 658 SD-1
Tipo de sinal de controle Modulação/3 pontos
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality