AME 658 SU-1, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 32.00 mm
082H5012
Atuador AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, certificado UL, com função Spring Up Safety para controle de modulação do AB-QM DN 125-150
Atuador AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, certificado UL, com função Spring Up Safety para controle de modulação do AB-QM DN 125-150
Peso bruto | 9.718 Kilogram |
Peso líquido | 9.6 Kilogram |
Volume | 18.296 Liter |
EAN | 5710104094359 |
Peso bruto | 9.718 Kilogram |
Peso líquido | 9.6 Kilogram |
Volume | 18.296 Liter |
EAN | 5710104094359 |
Cabo incluído | Não |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP54 |
Compatibilidade com o tamanho AB-QM |
5-6” DN 125-150 |
Curso [mm] | 32 mm |
Description | Atuador AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, certificado UL, com função Spring Up Safety para controle de modulação do AB-QM DN 125-150 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Grupo de produtos | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Padrão de homologação | UL 60730 |
REACH Candidate List substances | No |
Sinal da entrada de controle Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Sinal da entrada de controle Y [V] | 0(2) - 10 V |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Tensão de alimentação [V] CC | 24 V |
Tipo | AME 658 SU-1 |
Tipo de sinal de controle | Modulação/3 pontos |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Cabo incluído | Não |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP54 |
Compatibilidade com o tamanho AB-QM |
5-6” DN 125-150 |
Curso [mm] | 32 mm |
Description | Atuador AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, certificado UL, com função Spring Up Safety para controle de modulação do AB-QM DN 125-150 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Grupo de produtos | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Padrão de homologação | UL 60730 |
REACH Candidate List substances | No |
Sinal da entrada de controle Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Sinal da entrada de controle Y [V] | 0(2) - 10 V |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Tensão de alimentação [V] CC | 24 V |
Tipo | AME 658 SU-1 |
Tipo de sinal de controle | Modulação/3 pontos |
UK RoHS compliance | Out of scope |