Shows 217 product(s)
AME 685-1, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 32.00 mm
AME 685-1, 24 V, 80 mm, atuador certificado UL para controle de modulação para AB-QM DN 200-250
AME 110/120 NL 0-10V, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tensão de alimentação [V] CC: 24, 12 s/mm; 3 s/mm, 7.50 mm, 1.500 m
AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.
AME 113, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tensão de alimentação [V] CC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NLX SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 113, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tensão de alimentação [V] CC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 110 NLX 0-10V, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tensão de alimentação [V] CC: 24, 12 s/mm; 3 s/mm, 7.50 mm, 1.500 m
AME 110 NLX, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator with Feedback Signal for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.