AME 110 NLX 0-10V, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tensão de alimentação [V] CC: 24, 12 s/mm; 3 s/mm, 7.50 mm, 1.500 m

082H8114

AME 110 NLX, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator with Feedback Signal for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.

Detalhes do produto

Peso bruto 0.337 Kilogram
Peso líquido 0.293 Kilogram
Volume 1.637 Liter
EAN 5715162792766

 

Característica do controle LOG
LIN
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classe de proteção IP IP54
Compatibilidade com o tamanho AB-QM DN 15-32
Comprimento do cabo [m] 1.5 m
Curso [mm] 7.5 mm
Description AME 110 NLX, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator with Feedback Signal for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Feedback de posição Sim
Grupo de produtos Gear actuators
Produto idêntico 082H8122
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Sinal da entrada de controle Y [mA] 0(4) - 20 mA
Sinal da entrada de controle Y [V] 0(2) - 10 V
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo AME 110 NLX 0-10V
Tipo de sinal de controle Modulação
UK RoHS compliance Yes
Velocidade do fuso [s/mm] 12 s/mm
3 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality