Insertion temperature sensors

Shows 77 product(s)

084N2016

Sensor de temperatura, AKS 21 W, SOLDA, 22

Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 1000, Mat. do tubo de prot.: Stainless steel, Tamanho da con. el.: Pg 16

084N2026

Sensor de temperatura, AKS 21 W, R, 1/2

Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 1000, Mat. do tubo de prot.: Stainless steel, Tamanho da con. el.: Pg 16

084N2031

Sensor de temperatura, AKS 21 W, NPT

Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 1000, Mat. do tubo de prot.: Stainless steel, Tamanho da con. el.: Pg 16

084N2032

Sensor de temperatura, AKS 21 W, NPT

Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 1000, Mat. do tubo de prot.: Stainless steel, Tamanho da con. el.: Pg 16

084Z2014

Sensor de temperatura, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

null: -50 - 150, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: AMP Junior Power Timer, Tamanho da con. el.: 2 pinos

084Z2018

Sensor de temperatura, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

null: -50 - 300, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: AMP Junior Power Timer, Tamanho da con. el.: 2 pinos

084Z2020

Sensor de temperatura, MBT 3270, 40 mm, G,1/4

null: -50 - 300, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: AMP Junior Power Timer, Tamanho da con. el.: 2 pinos

084Z2060

Sensor de temperatura, MBT 5250, 50 mm, G,1/2

null: -50 - 200, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Plugue, Tamanho da con. el.: Pg 11

084Z2069

Sensor de temperatura, MBT 5310, 48 mm - 60 mm, G,1/2

null: -50 - 200, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: M12 x 1, Tamanho da con. el.: 4 pin

084Z2129

Sensor de temperatura, MBT 5310, 48 mm - 60 mm, G,1/2

null: -50 - 200, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Plugue, Tamanho da con. el.: Pg 11

Visualizar: