Sensor de temperatura, MBT 5310, 48 mm - 60 mm, G,1/2
084Z2069
null: -50 - 200, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: M12 x 1, Tamanho da con. el.: 4 pin
null: -50 - 200, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: M12 x 1, Tamanho da con. el.: 4 pin
Peso bruto | 0.207 Kilogram |
Peso líquido | 0.203 Kilogram |
Volume | 0.147 Liter |
EAN | 5702423295241 |
Peso bruto | 0.207 Kilogram |
Peso líquido | 0.203 Kilogram |
Volume | 0.147 Liter |
EAN | 5702423295241 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Comprimento de inserção [mm] [Máx] | 60 mm |
Comprimento de inserção [mm] [Mín] | 48 mm |
Comprimento de inserção [pol.] [Máx] | 2.36 in |
Comprimento de inserção [pol.] [Mín] | 1.89 in |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
Con. padrão | IEC 947-5-2 |
Conex. elétr. | M12 x 1 |
Conexão de processo Macho/Fêmea | Macho |
Conexão do processo padrão | ISO 228-1-A |
Designação de tipo | MBT 5310-00-060-B00 |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] | 8 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] | 0.31 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elemento do sensor [pc] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 392 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Fios [pcs] | 4 pc |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserto do sensor | Fixo |
Mat. da con. | Aço inoxidável |
Mat. do tubo de prot. | AISI 316 Ti |
Material da conexão de processo | Aço inoxidável |
Número de terminais [pcs] | 4 pc |
Padrão da conex. elétr. | IEC 61076-2-101 |
Padrão de elemento do sensor | EN 60751 |
Product Name Description | Sensor de temperatura |
Qnt. do pacote | 20 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Resistência do elem. do sensor [Ohm] | 100 |
SCIP dossier no. | 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416 |
Sinal de saída | Ohm |
Tamanho da con. el. | 4 pin |
Tamanho da conexão de processo | 1/2 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 125 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 257 °F |
Tipo | MBT 5310 |
Tipo de conexão | G |
Tipo de conexão do processo | G |
Tipo de elemento do sensor | Pt |
Tipo de inserção | Variável |
Tolerância do elemento do sensor | Classe B |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Comprimento de inserção [mm] [Máx] | 60 mm |
Comprimento de inserção [mm] [Mín] | 48 mm |
Comprimento de inserção [pol.] [Máx] | 2.36 in |
Comprimento de inserção [pol.] [Mín] | 1.89 in |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
Con. padrão | IEC 947-5-2 |
Conex. elétr. | M12 x 1 |
Conexão de processo Macho/Fêmea | Macho |
Conexão do processo padrão | ISO 228-1-A |
Designação de tipo | MBT 5310-00-060-B00 |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] | 8 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] | 0.31 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elemento do sensor [pc] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 392 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Fios [pcs] | 4 pc |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserto do sensor | Fixo |
Mat. da con. | Aço inoxidável |
Mat. do tubo de prot. | AISI 316 Ti |
Material da conexão de processo | Aço inoxidável |
Número de terminais [pcs] | 4 pc |
Padrão da conex. elétr. | IEC 61076-2-101 |
Padrão de elemento do sensor | EN 60751 |
Product Name Description | Sensor de temperatura |
Qnt. do pacote | 20 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Resistência do elem. do sensor [Ohm] | 100 |
SCIP dossier no. | 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416 |
Sinal de saída | Ohm |
Tamanho da con. el. | 4 pin |
Tamanho da conexão de processo | 1/2 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 125 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 257 °F |
Tipo | MBT 5310 |
Tipo de conexão | G |
Tipo de conexão do processo | G |
Tipo de elemento do sensor | Pt |
Tipo de inserção | Variável |
Tolerância do elemento do sensor | Classe B |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |