Sensor de temperatura, AKS 21 W, NPT
084N2031
Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 1000, Mat. do tubo de prot.: Stainless steel, Tamanho da con. el.: Pg 16
Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 1000, Mat. do tubo de prot.: Stainless steel, Tamanho da con. el.: Pg 16
Peso bruto | 0.318 Kilogram |
Peso líquido | 0.317 Kilogram |
Volume | 1.575 Liter |
EAN | 5702422039167 |
Peso bruto | 0.318 Kilogram |
Peso líquido | 0.317 Kilogram |
Volume | 1.575 Liter |
EAN | 5702422039167 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP56 |
Comprimento do tubo de proteção [mm] | 100 mm |
Comprimento do tubo de proteção [pol.] | 3.94 in |
Con. padrão | ANSI/ASME B1.20 |
Conex. elétr. | Tipo B |
Conexão de processo Macho/Fêmea | Macho |
Conexão do processo padrão | ANSI/ASME B1.20 |
Contain batteries | No |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] | 8 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] | 0.32 in |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Elemento do sensor [pc] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(b) 6(c) 7(a) 7(c)-I |
Faixa de medição [°C] [Max] | 180 °C |
Faixa de medição [°C] [Min] | -60 °C |
Faixa de medição [°F] [Max] | 356 °F |
Faixa de medição [°F] [Min] | -76 °F |
Fios [pcs] | 2 pc |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
Inserto do sensor | Intercambiável |
Mat. do tubo de prot. | Stainless steel |
Nome do produto | Sensor de temperatura |
Padrão de elemento do sensor | EN 60751 |
Qnt. do pacote | 12 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Resistência do elem. do sensor [Ohm] | 1000 |
Tamanho da con. el. | Pg 16 |
Tamanho da conexão de processo | 1/2-14 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 160 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 320 °F |
Tipo | AKS 21 W |
Tipo de conexão | NPT |
Tipo de conexão do processo | NPT |
Tipo de elemento do sensor | Pt |
Tipo do cabo | N/A |
Tolerância do elemento do sensor | Classe B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP56 |
Comprimento do tubo de proteção [mm] | 100 mm |
Comprimento do tubo de proteção [pol.] | 3.94 in |
Con. padrão | ANSI/ASME B1.20 |
Conex. elétr. | Tipo B |
Conexão de processo Macho/Fêmea | Macho |
Conexão do processo padrão | ANSI/ASME B1.20 |
Contain batteries | No |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] | 8 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] | 0.32 in |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Elemento do sensor [pc] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(b) 6(c) 7(a) 7(c)-I |
Faixa de medição [°C] [Max] | 180 °C |
Faixa de medição [°C] [Min] | -60 °C |
Faixa de medição [°F] [Max] | 356 °F |
Faixa de medição [°F] [Min] | -76 °F |
Fios [pcs] | 2 pc |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
Inserto do sensor | Intercambiável |
Mat. do tubo de prot. | Stainless steel |
Nome do produto | Sensor de temperatura |
Padrão de elemento do sensor | EN 60751 |
Qnt. do pacote | 12 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Resistência do elem. do sensor [Ohm] | 1000 |
Tamanho da con. el. | Pg 16 |
Tamanho da conexão de processo | 1/2-14 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 160 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 320 °F |
Tipo | AKS 21 W |
Tipo de conexão | NPT |
Tipo de conexão do processo | NPT |
Tipo de elemento do sensor | Pt |
Tipo do cabo | N/A |
Tolerância do elemento do sensor | Classe B |
UK RoHS compliance | Out of scope |