Sensor de temperatura, AKS 21 W, R, 1/2

084N2026

Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 1000, Mat. do tubo de prot.: Stainless steel, Tamanho da con. el.: Pg 16

Detalhes do produto

Peso bruto 0.327 Kilogram
Peso líquido 0.319 Kilogram
Volume 1.575 Liter
EAN 5702422013525

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP56
Comprimento do tubo de proteção [mm] 100 mm
Comprimento do tubo de proteção [pol.] 3.94 in
Conex. elétr. Tipo B
Conexão de processo Macho/Fêmea Macho
Conexão do processo padrão ISO 7
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 8 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.32 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elemento do sensor [pc] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Faixa de medição [°C] [Max] 180 °C
Faixa de medição [°C] [Min] -60 °C
Faixa de medição [°F] [Max] 356 °F
Faixa de medição [°F] [Min] -76 °F
Fios [pcs] 2 pc
Formato da embalagem Embalagem Multipack
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inserto do sensor Intercambiável
Mat. do tubo de prot. Stainless steel
Nome do produto Sensor de temperatura
Número de terminais [pcs] 3 pc
Padrão de elemento do sensor EN 60751
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances No
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 1000
Tamanho da con. el. Pg 16
Tamanho da conexão de processo 1/2
Temperatura ambiente máx. [°C] 160 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 320 °F
Tipo de conexão R
Tipo de conexão do processo R
Tipo de elemento do sensor Pt
Tipo do cabo N/A
Tolerância do elemento do sensor Classe B
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality