Shows 14 product(s)

027B0920

Válvula piloto, CVP-L, Válvula piloto de pressão constante

Faixa de pressão [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Valor Kv [m³/h]: 0.400, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0, null: -60 - 120

027B0921

Válvula piloto, CVP-M, Válvula piloto de pressão constante

Faixa de pressão [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Valor Kv [m³/h]: 0.40, Pressão máx. de trabalho [bar]: 65.0, null: -60 - 120

027B0922

Válvula piloto, CVP-H, Válvula piloto de pressão constante

Faixa de pressão [bar] Pe: 25.00 - 52.00, Valor Kv [m³/h]: 0.400, Pressão máx. de trabalho [bar]: 65.0, null: -60 - 120

027B0930

Válvula piloto, CVPP-L, Válvula piloto de pressão diferencial

Faixa de pressão [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Valor Kv [m³/h]: 0.400, Pressão máx. de trabalho [bar]: 65.0, null: -60 - 120

027B0931

Válvula piloto, CVPP-M, Válvula piloto de pressão diferencial

Faixa de pressão [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Valor Kv [m³/h]: 0.400, Pressão máx. de trabalho [bar]: 65.0, null: -60 - 120

027B0940

Válvula piloto, CVC-L, Válvula operada por piloto de pressão

Faixa de pressão [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Valor Kv [m³/h]: 0.20, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0, null: -60 - 120

027B0941

Válvula piloto, CVC-M, Válvula operada por piloto de pressão

Faixa de pressão [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Valor Kv [m³/h]: 0.20, Pressão máx. de trabalho [bar]: 65.0, null: -60 - 120

027B0980

Válvula piloto, CVE-L, Válvula piloto de pressão constante

Faixa de pressão [bar] Pe: -0.66 - 8.00, Valor Kv [m³/h]: 0.400, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0, null: -60 - 120

027B1123

Válvula piloto, EVMP

Faixa de pressão [bar] Pe: 28.00, Valor Kv [m³/h]: 0.25, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0

Visualizar: