Acessórios do produto |
Pilot valve accessories |
Aprovação |
LLC CDC TYSK UL |
Bobina |
NÃO |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Contain batteries |
No |
Designação de tipo |
Válvula de solenoide |
Direção |
NENHUM |
Diâmetro do orifício [mm] |
3.3 mm |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
176 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] |
120 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] |
-60 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] |
248 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] |
-76 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
NÃO |
Função |
NF |
Grupo de produtos |
Press. and temp. regul. valves |
Mat. do corpo |
Aço |
MaxOPD[bar] 10W CA |
21 bar |
MaxOPD[bar] 20W CA |
40 bar |
MaxOPD[bar] 20W CC |
14 bar |
MaxOPD[psi] 10W CA |
305 psi |
MaxOPD[psi] 20W CA |
580 psi |
MaxOPD[psi] 20W CC |
203 psi |
Nome do produto |
Válvula piloto |
Nome do programa de peças |
CVH ICS |
Operação da válvula |
PISTÃO-SERVO |
Opção de operação manual |
NÃO |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
943 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
65 bar |
Qnt. do pacote |
20 pc |
REACH Candidate List substances |
No |
Refrigerantes |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R170 R22 R227ea R236fa R245fa R290 R32 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R407H R409A R410A R413A R417A R421A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R452C R454A R454B R454C R455A R463A R502 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R717 R744 |
Sistema do atuador [mm] |
13.5 mm |
Temp. ambiente |
-40 - 80 °C |
Tipo |
EVM |
Tipo de conexão de entrada |
ROSCA |
UL evaluated |
Yes |
Valor cv [gal/min.] |
0.393 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
0.34 m³/h |