Válvula piloto, CVC-M, Válvula operada por piloto de pressão

027B0941

Faixa de pressão [bar] Pe: 4 - 28, Valor Kv [m³/h]: 0.2, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

Detalhes do produto

Peso bruto 2.072 Kilogram
Peso líquido 1.78 Kilogram
Volume 3.146 Liter
EAN 5702428557689

 

Acessórios do produto NÃO
Aprovação EAC
UL
Categoria Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Descrição do produto Válvula operada por piloto de pressão
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão [bar] Pe [Máx] 28 bar
Faixa de pressão [bar] Pe [Mín] 4 bar
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx] 406 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín] 58 psig
Faixa de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -76 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Pilot valve spare parts
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Nome do arquivo de aprovação UL VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produto Válvula piloto
Nome do programa de peças CVH
ICS
ICF
PM
Peças incluídas Adaptador
Gaxeta
Pressão máx. de trabalho [psig] 943 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 65 bar
Qnt. do pacote 6 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Revest. da superfície Zn (TLP)
Tipo ICV Flexline
Tipo CVC-M
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 0.23 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.2 m³/h
Versão da válvula Pressão do meio

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality