Válvula piloto, EVMP

027B1123

Faixa de pressão [bar] Pe: 28, Valor Kv [m³/h]: 0.25, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28

Detalhes do produto

Peso bruto 0.241 Kilogram
Peso líquido 0.227 Kilogram
Volume 0.211 Liter
EAN 5702422133339

 

Acessórios do produto Pilot valve accessories
Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
Bobina NÃO
Contain batteries No
Designação de tipo Válvula de solenoide
Direção NENHUM
Diâmetro do orifício [mm] 2.4 mm
Faixa de pressão [bar] Pe 28 bar
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 140 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -58 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 60 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 140 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função NF
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Mat. do corpo Aço
MaxOPD[bar] 10W CA 8 bar
MaxOPD[psi] 10W CA 116 psi
Nome do produto Válvula piloto
Nome do programa de peças CVH
ICS
Operação da válvula PISTÃO-SERVO
Opção de operação manual NÃO
Pressão máx. de trabalho [psig] 406 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 28 bar
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Temp. ambiente -50 - 50 °C
Tipo EVMP
Tipo de conexão de entrada ROSCA
Valor cv [gal/min.] 0.29 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.25 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality