Shows 29 product(s)
Trocador de calor com microcanal, MCHE D1000-C, Embalagem Multipack
Capacidade nominal R410A [kW]: 2.3, Pressão de projeto [MPa]: 4.5, Faixa de temp. [°C]: -40 - 121
Trocador de calor com microcanal, MCHE D1100-C, Embalagem Multipack
Capacidade nominal R410A [kW]: 3.1, Pressão de projeto [MPa]: 4.5, Faixa de temp. [°C]: -40 - 121
Trocador de calor com microcanal, MCHE D1200-C, Embalagem Multipack
Capacidade nominal R410A [kW]: 4.9, Pressão de projeto [MPa]: 4.5, Faixa de temp. [°C]: -40 - 121
Trocador de calor com microcanal, MCHE D1300-C, Embalagem Multipack
Capacidade nominal R410A [kW]: 6.8, Pressão de projeto [MPa]: 4.5, Faixa de temp. [°C]: -40 - 121
Trocador de calor com microcanal, MCHE D1700-C, Embalagem Multipack
Capacidade nominal R410A [kW]: 24.3, Pressão de projeto [MPa]: 4.5, Faixa de temp. [°C]: -40 - 121
Trocador de calor com microcanal, MCHE D1900-C, Embalagem Multipack
Capacidade nominal R410A [kW]: 50.7, Pressão de projeto [MPa]: 4.5, Faixa de temp. [°C]: -40 - 121
Trocador de calor com microcanal, MCHE D1100-C, Embalagem industrial
Capacidade nominal R410A [kW]: 3.1, Pressão de projeto [MPa]: 4.5, Faixa de temp. [°C]: -40 - 121
Trocador de calor com microcanal, MCHE D1300-C, Embalagem industrial
Capacidade nominal R410A [kW]: 6.8, Pressão de projeto [MPa]: 4.5, Faixa de temp. [°C]: -40 - 121
Trocador de calor com microcanal, MCHE D1400-C, Embalagem industrial
Capacidade nominal R410A [kW]: 14.8, Pressão de projeto [MPa]: 4.5, Faixa de temp. [°C]: -40 - 121
Trocador de calor com microcanal, MCHE D1700-C, Embalagem industrial
Capacidade nominal R410A [kW]: 24.3, Pressão de projeto [MPa]: 4.5, Faixa de temp. [°C]: -40 - 121