Trocador de calor com microcanal, MCHE D1300-C, Embalagem Multipack

021U0083

Capacidade nominal R410A [kW]: 6.8, Pressão de projeto [MPa]: 4.5, Faixa de temp. [°C]: -40 - 121

Product details

Peso bruto 5.03 Kilogram
Peso líquido 2.153 Kilogram
Volume 37.107 Liter
EAN 5702424291938

 

Acessórios do produto NÃO
Approval file name SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Aprovação EAC
PED
UL
China RoHS compliance Yes
Coil depth [in] 0.63 in
Coil depth [mm] 16 mm
Coil height [in] 20.35 in
Coil height [mm] 516.9 mm
Coil Length [in] 21.65 in
Coil Length [mm] 552 mm
Condições de cap. nominal [IMP] Temperatura ambiente = 95 °F
Delta t = 21,6 °F
Sub-resfriamento = 9 °F
Velocidade do ar = 591 pés/min
Condições de cap. nominal [SI] Temperatura ambiente = 35 °C
Delta t = 12 °C
Sub-resfriamento = 5 °C
Velocidade do ar = 3 m/s
Contain batteries No
Design pressure [MPa] 4.5 MPa
Design pressure [psig] 653 psig
Designação de tipo D1300-C
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura [°C] [Max] 121 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Fin pitch [mm] 1.1 mm
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de fluido 1
2
Identical product 021U0090
Internal volume [cm3] 400 cm³
Internal volume [in3] 24.4 in³
Količina v pakiranju 16 kos
Maks. delovni tlak [psig] 653 psig
Mat. da con. COBRE
Mat. do corpo Alumínio
Mounting bar material Aluminium
Number of tubes [pcs] 52
Območje aplikacije Refrigeration
Air Conditioning
Operation Ambient Temp [°C] [max] 72 °C
Operation Ambient Temp [°C] [min] -40 °C
Operation Ambient Temp [°F] [max] 162 °F
Operation Ambient Temp [°F] [min] -40 °F
Outlet size [mm] 7.94 mm
Part Number DF0141
Pressão máx.de trabalho [bar] 45 bar
Product group Heat exchangers
Product Name Description Micro Channel heat exchanger
Rated capacity R410A [kW] 6.8 kW
Rated capacity R410A [TR] 1.93 TR
REACH Candidate List substances No
Refrigerants R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Tamanho da entrada [pol.] 3/8 in
Tamanho da saída [pol.] 5/16 in
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 250 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -40 °F
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
Type MCHE D1300-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Velikost dovoda [mm] 9.52 mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality