Acessórios do produto |
NÃO |
Altura da bobina [mm] |
1362.9 mm |
Altura da bobina [pol.] |
53.66 in |
Aprovação |
EAC PED UL |
Capacidade nominal R410A [kW] |
50.7 kW |
Capacidade nominal R410A [TR] |
14.42 TR |
Categoria |
II |
China RoHS compliance |
Yes |
Comprimento da bobina [mm] |
1274 mm |
Comprimento da bobina [pol.] |
50.16 in |
Condições de cap. nominal [IMP] |
Velocidade do ar = 492 pés/min Temperatura ambiente = 95 °F Delta t = 21,6 °F Sub-resfriamento = 9 °F |
Condições de cap. nominal [SI] |
Velocidade do ar = 2,5 m/s Temperatura ambiente = 35 °C Delta t = 12 °C Sub-resfriamento = 5 °C |
Contain batteries |
No |
Designação de tipo |
D1900-C |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
121 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
250 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-40 °F |
Fluxo |
Fluxo único |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
NÃO |
Grupo de fluido |
1 2 |
Grupo de produtos |
Heat exchangers |
Inclinação da aleta [mm] |
1.1 mm |
Mat. da con. |
COBRE |
Mat. do corpo |
Alumínio |
Material da barra de montagem |
Alumínio |
Nome do arquivo de homologação |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Nome do produto |
Trocador de calor com microcanal |
Número da peça |
DF0101 |
Número de tubos [pçs] |
142 |
Pressão de projeto [MPa] |
4.5 MPa |
Pressão de projeto [psig] |
653 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
653 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
45 bar |
Produto idêntico |
021U0093 |
Profundidade da bobina [mm] |
25.4 mm |
Profundidade da bobina [pol.] |
1 in |
Qnt. do pacote |
8 pc |
REACH Candidate List substances |
No |
Refrigerantes |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
Tamanho da entrada [mm] |
22.2 mm |
Tamanho da entrada [pol.] |
7/8 in |
Tamanho da saída [mm] |
22.2 mm |
Tamanho da saída [pol.] |
7/8 in |
Temperatura ambiente de operação [°C] [Máx] |
72 °C |
Temperatura ambiente de operação [°C] [Mín] |
-40 °C |
Temperatura ambiente de operação [°F] [Máx] |
162 °F |
Temperatura ambiente de operação [°F] [Mín] |
-40 °F |
Tipo |
MCHE D1900-C |
Tipo de conexão de entrada |
Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída |
Solda, ODF |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UL evaluated |
Yes |
Volume interno [cm3] |
3490 cm³ |
Volume interno [pol3] |
213 in³ |
Área de aplicação |
Chiller Refrigeração Ar condicionado |