Trocador de calor com microcanal, MCHE D1100-C, Embalagem industrial

021U0088

Capacidade nominal R410A [kW]: 3.1, Pressão de projeto [MPa]: 4.5, Faixa de temp. [°C]: -40 - 121

Productdata

Peso bruto 2.396 Kilogram
Peso líquido 1.075 Kilogram
Volume 15.572 Liter
EAN 5702424291884

 

Altura da bobina [mm] 347.7 mm
Altura da bobina [pol.] 13.69 in
Anslutningsmaterial Koppar
Antal per förpackningsformat 48 antal
Beräknad kap., förhållanden [IMP] Omgivningstemp. = 95 °F
Delta t = 21,6 °F
Underkylning = 9 °F
Lufthastighet = 591 ft/min
Beräknad kap., förhållanden [SI] Omgivningstemp. = 35 °C
Delta t = 12 °C
Underkylning = 5 °C
Lufthastighet = 3 m/s
China RoHS compliance Yes
Comprimento da bobina [mm] 387 mm
Comprimento da bobina [pol.] 15.24 in
Contain batteries No
Designação de tipo D1100-C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 121 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem industrial
Funcional NÃO
Godkännande EAC
PED
UL
Goedkeuring bestandsnaam SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Grupo de fluido 1
2
Identiek product 021U0081
Inclinação da aleta [mm] 1.1 mm
Ingång, storlek [mm] 7.94 mm
Intern volume [cm3] 220 cm³
Intern volume [inch3] 13.4 in³
Koelmiddel(en) R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Mat. do corpo Alumínio
Materiaal montagestang Aluminium
Max. Arbetstryck [psig] 653 psig
Nominale capaciteit R410A [kW] 3.1 kW
Nominale capaciteit R410A [TR] 0.88 TR
Número da peça DF0121
Número de tubos [pçs] 34
Omgevingstemp bedrijf [°F] [min.] -40 °F
Ontwerpdruk [MPa] 4.5 MPa
Ontwerpdruk [psig] 653 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 45 bar
Productgroep Heat exchangers
Productnaam Microkanaalwarmtewisselaar
Produkttillbehör Nej
Profundidade da bobina [mm] 16 mm
Profundidade da bobina [pol.] 0.63 in
REACH kandidatenlijst stoffen No
Tamanho da entrada [pol.] 5/16 in
Tamanho da saída [pol.] 5/16 in
Temperatura ambiente de operação [°C] [Máx] 72 °C
Temperatura ambiente de operação [°C] [Mín] -40 °C
Temperatura ambiente de operação [°F] [Máx] 162 °F
Temperaturområde [°F] [Max] 250 °F
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
Type MCHE D1100-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uitgangsgrootte [mm] 7.94 mm
UL evaluated Yes
Área de aplicação Refrigeração
Ar condicionado

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality