Shows 6 product(s)
Sensor de temperatura, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
null: -50 - 150, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: AMP Junior Power Timer, Tamanho da con. el.: 2 pinos
Sensor de temperatura, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
null: -50 - 300, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: AMP Junior Power Timer, Tamanho da con. el.: 2 pinos
Sensor de temperatura, MBT 3270, 40 mm, G,1/4
null: -50 - 300, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: AMP Junior Power Timer, Tamanho da con. el.: 2 pinos
Sensor de temperatura, MBT 3270, 24 mm, M,10x1.5
null: -50 - 150, Tipo de elemento do sensor: NTC, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 3000, Mat. do tubo de prot.: AISI 303, Conex. elétr.: AMP Junior Power Timer, Tamanho da con. el.: 2 pinos
Sensor de temperatura, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
null: -50 - 150, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: Brass, Conex. elétr.: AMP Junior Power Timer, Tamanho da con. el.: 2 pinos
Sensor de temperatura, MBT 3270, 22 mm, G,1/4
null: -50 - 200, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: Brass, Conex. elétr.: AMP Junior Power Timer, Tamanho da con. el.: 2 pinos