CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Classificação da carcaça IP |
IP67 |
Comprimento de inserção [mm] |
22 mm |
Comprimento de inserção [pol.] |
0.866 in |
Comprimento do cabo [m] |
0.13 m |
Comprimento do cabo [pol.] |
5.1 in |
Con. padrão |
ISO 228 |
Conex. elétr. |
AMP Junior Power Timer |
Conexão de processo Macho/Fêmea |
Macho |
Conexão do processo padrão |
ISO 228-1-A |
Designação de tipo |
MBT 3270-10000-022-00201-013 |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] |
4.5 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] |
0.177 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento do sensor [pc] |
1 pc |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
200 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
392 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-58 °F |
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Max] |
200 °C |
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Min] |
-60 °C |
Faixa de temperatura do cabo [°F] [Máx] |
392 °F |
Faixa de temperatura do cabo [°F] [Mín] |
-76 °F |
Fios [pcs] |
2 pc |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Grupo de produtos |
Sensors |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inserto do sensor |
Fixo |
Mat. da con. |
Latão |
Mat. do tubo de prot. |
Brass |
Material da conexão de processo |
Latão |
Nome do produto |
Sensor de temperatura |
Padrão de elemento do sensor |
EN 60751 |
Qnt. do pacote |
30 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Resistência do elem. do sensor [Ohm] |
100 |
SCIP dossier no. |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Sinal de saída |
Ohm |
Tamanho da con. el. |
2 pinos |
Tamanho da conexão de processo |
1/4 |
Temperatura ambiente máx. [°C] |
125 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] |
257 °F |
Tipo |
MBT 3270 |
Tipo de conexão |
G |
Tipo de conexão do processo |
G |
Tipo de elemento do sensor |
Pt |
Tipo de inserção |
Fixo |
Tipo do cabo |
Silicone |
Tolerância do elemento do sensor |
Classe B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |