China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Classificação da carcaça IP |
IP67 |
Comentários sobre con. elét. |
Integrado |
Comprimento de inserção [mm] |
32 mm |
Comprimento de inserção [pol.] |
1.26 in |
Conex. elétr. |
AMP Junior Power Timer |
Conexão de processo Macho/Fêmea |
Macho |
Conexão do processo padrão |
ISO 965 |
Designação de tipo |
MBT 3270-04101-032-30300-000 |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] |
6.5 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] |
0.26 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento do sensor [pc] |
1 pc |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
150 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
302 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-58 °F |
Fios [pcs] |
2 pc |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Grupo de produtos |
Sensors |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inserto do sensor |
Fixo |
Mat. da con. |
AISI 303 |
Mat. do tubo de prot. |
AISI 303 |
Material da conexão de processo |
AISI 303 |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Qnt. do pacote |
40 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Resistência do elem. do sensor [Ohm] |
2000 |
SCIP dossier no. |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Sinal de saída |
Ohm |
Tamanho da con. el. |
2 pinos |
Tamanho da conexão de processo |
10x1 |
Temperatura ambiente máx. [°C] |
125 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] |
257 °F |
Tipo |
MBT 3270 |
Tipo de conexão |
M |
Tipo de conexão do processo |
M |
Tipo de elemento do sensor |
KTY |
Tipo de inserção |
Fixo |
Tolerância do elemento do sensor |
± 1% |
UK RoHS compliance |
Out of scope |