Shows 16 product(s)
Controlador de central de refrigeração, AK-PC 551
Função: 2 Sucção e Condensador comum, Entradas digitais (DI) [pcs]: 8, Tensão de alimentação [V] CA: 110 - 230, Tipo de comunicação: MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 12
Controlador de central de refrigeração, AK-PC 551
Função: 2 Sucção e Condensador comum, Entradas digitais (DI) [pcs]: 8, Tensão de alimentação [V] CA: 110 - 230, Tipo de comunicação: MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 12
Controlador de central de refrigeração, AK-PC 551
Função: 2 Sucção e Condensador comum, Entradas digitais (DI) [pcs]: 8, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 12
Controlador de central de refrigeração, AK-PC 351
Função: 1 Sucção e 1 Condensador, Entradas digitais (DI) [pcs]: 8, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 16
Controlador de superaquecimento, EIM 336
Classificação da carcaça IP: IP00, Configuração espec. de fáb.: Sim