Controlador de central de refrigeração, AK-PC 351

080G0289

Função: 1 Sucção e 1 Condensador, Entradas digitais (DI) [pcs]: 8, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 16

Detalhes do produto

Peso bruto 0.348 Kilogram
Peso líquido 0.248 Kilogram
Volume 1.867 Liter
EAN 5702428843621

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Acessórios do produto Electron. control accessories
Aprovação CE
CMIM
EAC
GOST R
UL
Battery type or Name Lithium coin cell
Características do produto Segurança do compressor
Segurança do ventilador
Pressão do condensador flutuante
Segurança de alta pressão
Monitor de LCD embutido
Segurança de baixa pressão
Otimização noturna
Otimização P0
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo de energia [W] 6 W
Contain batteries Yes
Controle de capacidade do ventilador Passo/ Velocidade
Designação de tipo AK-PC 351
Display na parte frontal Sim
Division 25
Entrada de controle de capacidade Pressão/ Temperatura
Entradas analógicas (AI) [pc] 4 pc
Entradas digitais (DI) [pcs] 8 pc
Equipamento Incl. conectores
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Função 1 Sucção e 1 Condensador
Grupo de produtos Compressor/condenser control
Idioma do produto Croata
Checo
Português
Alemão
Húngaro
Italiano
Polonês
Português
Russo
Sérvio
Espanhol
Turco
Mais informações Relay 6 solid state type
Modo de capacidade do compressor Passo/ Velocidade/ PWM
Modo de controle de capacidade PI
Modo de controle do ventilador PI
Método de montagem Trilho DIN
Nome do produto Controlador de central de refrigeração
Número máx. de compressores 4 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Qnt. do pacote 16 pc
Qtde de bateria 1
REACH Candidate List substances No
Saídas analógicas (AO) [pc] 2 pc
Saídas digitais (DO) [pcs] 6 pc
Supply voltage [V] DC 24 V
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo AK-PC 351
Tipo de comunicação MODBUS
Tipo de controle do condensador Pressão/ Temperatura
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Área de aplicação Controle de capacidade

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality