Controle de refrigeração eletrônico, ERC 112D

080G3413

Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 240, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 27

Detalhes do produto

Peso bruto 0.138 Kilogram
Peso líquido 0.077 Kilogram
Volume 0.417 Liter
EAN 5702428532709

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Aprovação CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Display colour Blue
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc] 4 pc
Entradas digitais (DI) [pcs] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Temperature controllers
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Controle de refrigeração eletrônico
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Qnt. do pacote 27 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saídas digitais (DO) [pcs] 4 pc
SCIP dossier no. f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP dossier product name ERC112x
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 100 V
Tipo ERC 112D
Tipo de controlador Refrigeração comercial
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Área de aplicação Refrigeradores/congeladores comerciais

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality