Controle de refrigeração eletrônico, ERC 211

080G3451

Entradas digitais (DI) [pcs]: 0, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 125, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20

Detalhes do produto

Peso bruto 0.23 Kilogram
Peso líquido 0.218 Kilogram
Volume 0.458 Liter
EAN 5715162509043

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Aprovação CE
CQC
EAC
ENEC
NSF
cURus
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Display colour Red
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc] 2 pc
Entradas digitais (DI) [pcs] 0 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
6(c)
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 60 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Temperature controllers
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Controle de refrigeração eletrônico
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Saídas digitais (DO) [pcs] 1 pc
SCIP dossier no. 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier product name ERC21x, EKC 22x
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 125 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 100 V
Tipo ERC 211
Tipo de controlador Refrigeração comercial
UL evaluated Yes
Área de aplicação Expositoresde porta de vidro

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality