Shows 16.450 product(s)

132H0009

NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU

NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 590 AIP21/NEMA1
Painel gráfico
IEC61800-3, 2. ambiente
Circuito de frenagem integrado
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: D7,Med. tensão de linha
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Sem placa
Manual: Russo
Chassi 11

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU

132H0048

NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 3 AIP54/NEMA12
Display alfanumérico
IEC61800-3
Circuito de frenagem integrado
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX térm
C Slot: B2,1SR(NA/NF),1SR(NA),térm
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 04
ATEX: II (2) GD
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0049

NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 45 AIP54/NEMA12
Display alfanumérico
IEC61800-3
Circuito de frenagem integrado
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX térm
C Slot: B2,1SR(NA/NF),1SR(NA),térm
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 06
ATEX: II (2) GD
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0050

NXP00315-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

NXP00315-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 31 AIP54/NEMA12
Display alfanumérico
IEC61800-3
Circuito de frenagem integrado
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX térm
C Slot: B2,1SR(NA/NF),1SR(NA),térm
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 05
ATEX: II (2) GD
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP00315-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0051

NXP01055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

NXP01055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 105 AIP54/NEMA12
Display alfanumérico
IEC61800-3
Circuito de frenagem integrado
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX térm
C Slot: B2,1SR(NA/NF),1SR(NA),térm
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 07
ATEX: II (2) GD
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP01055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0052

NXP00045-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

NXP00045-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 4 AIP54/NEMA12
Display alfanumérico
IEC61800-3
Circuito de frenagem integrado
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX térm
C Slot: B2,1SR(NA/NF),1SR(NA),térm
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 04
ATEX: II (2) GD
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP00045-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0053

NXP02055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

NXP02055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 205 AIP54/NEMA12
Display alfanumérico
IEC61800-3
Circuito de frenagem integrado
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX térm
C Slot: B2,1SR(NA/NF),1SR(NA),térm
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 08
ATEX: II (2) GD
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP02055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0054

NXP00385-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

NXP00385-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 38 AIP54/NEMA12
Display alfanumérico
IEC61800-3
Circuito de frenagem integrado
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX térm
C Slot: B2,1SR(NA/NF),1SR(NA),térm
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 06
ATEX: II (2) GD
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP00385-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0062

NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP

NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 3 AIP54/NEMA12
Display alfanumérico
IEC61800-3
Circuito de frenagem integrado
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX térm
C Slot: B2,1SR(NA/NF),1SR(NA),térm
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 04
ATEX: II (2) GD
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP

132H0063

NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP

NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 45 AIP54/NEMA12
Display alfanumérico
IEC61800-3
Circuito de frenagem integrado
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX térm
C Slot: B2,1SR(NA/NF),1SR(NA),térm
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 06
ATEX: II (2) GD
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP

Visualizar:

  • 1
  • /
  • 1645