NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0049

NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac 45 AmpIP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Indbygget bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),termis
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 06
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 19.5 Kilogram
Nettovægt 18.5 Kilogram
EAN nr. 5714853286072

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 0045 45 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 5 IP54/NEMA12
EMC-niveauer H IEC61800-3
Bremsechopper 1 Indbygget bremsechopper
Elektrisk modificering S Standard 6-puls med choke
Kortmodificeringer V- Direkte forb. m. lakerede kort
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGLC Tommer forsyningspl.
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B AF (AF)STO, ATEX termis
Optionsport C B2 (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),termis
Optionsport D 00 Ingen option
Optionsport E 00 Ingen option
Firmware language package +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Documentation Level +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +A000 Ingen specialapplikation
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50Hz
Labeling options +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM structure +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE Approval +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM Approval +GACT RCM-godkend. N16307
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC Approval +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainian Approval +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC Approval +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse FR06 Kapsling 06
Nominel effekt 22K 22 kW / 30 hk
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-004555
Typekode del 2 -000012660
Salgstekst FR0600455-5H FR0600455-5H
Modelkode01 NXP00455-A5H1SSV-
Modelkode02 A1AFB20000
Modelkode05 +DPAP
Calculated Net Weight [kg] 18.5
Calculated Gross Weight [kg] 19.5
Motor Power, High Overload [kW 22 22
Motor Power, Low Overload [kW] 18.5 18.5
Dimensions WxHxD [mm] 195X557X237 195X557X237
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 38 38
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7 7
Platform VXSNXLM D D
Produktkode del 1 7DP-004555-118LFZ
Produktkode 7DP-004555 7DP-004555
kontrollér om udført OK OK
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje 2500 2500
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality