NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP

132H0062

NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 3 AIP54/NEMA12
Display alfanumérico
IEC61800-3
Circuito de frenagem integrado
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX térm
C Slot: B2,1SR(NA/NF),1SR(NA),térm
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 04
ATEX: II (2) GD
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 6 Kilogram
Peso líquido 5 Kilogram
EAN 5714853286331

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP Conversor de Frequência NXP
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanical Modification S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 0003 3 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 5 IP54/NEMA12
Níveis de emissão EMC H IEC61800-3
Circuito de Frenagem 1 Circuito de frenagem integrado
Modificação elétrica S Padrão 6 pulsos com filtro
Card Modifications V- ConDireta c/ placas enverniz
Shipping Package +GSCB Caixa de papelão como pacote
Warranty +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Gland Plate Option +QGLM placa do conduíte métr
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B AF (AF)STO, ATEX térm
Slot opcional C B2 B2,1SR(NA/NF),1SR(NA),térm
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E 00 Sem placa
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Documentation Level +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +A000 Sem Aplicação Especial
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Labeling options +LPC1 sem rótulos adicionais
Special BoM structure +SPC0 Configuração padrão BoM
CE Approval +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
RCM Approval +GACT Aprovação RCM N16307
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
KC Approval +GAKC Aprovação coreana
Ukrainian Approval +GAUA Aprovação ucraniana
EAC Approval +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FR04 Chassi 04
Potência nominal 1K1 1,1 kW/1,5 HP
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-000355
Codificação Parte 2 -000013212
Texto de vendas FR0400035-5H FR0400035-5H
Código do modelo 01 NXP00035-A5H1SSV-
Código do modelo 02 A1AFB20000+QGLM
Modelocode05 +DPAP
Calculated Net Weight [kg] 5
Calculated Gross Weight [kg] 6
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 1.1 1.1
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 0.75 0.75
Dimensões LxAxP [mm] 128X327X190 128X327X190
Corrente constante (HO) [A] 2.2 2.2
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7 7
Plataforma VXSNXLM D D
Código de estoque parte 1 7DP-000355-118LGL
Código de Estoque 7DP-000355 7DP-000355
verificar se está completo OK OK
Salescode part 2 A1AFB20000+QGLM
Calculated Net Weight 5
Help Counter 1
Fábrica da linha do pedido 2500 2500
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality