NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP

132H0063

NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC 45 AmpereIP54/NEMA12
Alphanumerisches Display
IEC61800-3
Eingebauter Bremschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO, ATEX therm
C Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
D Slot: Keine Karte
E Slot: Keine Karte
Manual: Englisch (English)
Baugröße 06
ATEX: II (2) GD
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 19.5 Kilogram
Gewicht netto 18.5 Kilogram
EAN 5714853286348

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Current 0045 45 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 5 IP54/NEMA12
EMV-Emissionspegel H IEC61800-3
Bremschopper 1 Eingebauter Bremschopper
Elektrische Modifikation S Standardmßg 6-Puls m. Drosseln
Kartenmodifikationen V- Direktverb. m lackierter Karte
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGLM Metrische Leiterplatte
Option Slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Option Slot B AF STO, ATEX therm
Option Slot C B2 1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
Option Slot D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E 00 Keine Karte
Firmware-Sprachpaket +FL22 FWspr; UK,FR,IT,ES,PT;WEur
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +A000 Keine spezielle Anwendung
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße FR06 Baugröße 06
Nennleistung 22K 22kW/30HP
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-004555
Typencode Teil 2 -000013216
Vertriebstext FR0600455-5H FR0600455-5H
Modellcode 01 NXP00455-A5H1SSV-
Modellcode 02 A1AFB20000+QGLM
Modellcode 05 +DPAP
Calculated Net Weight [kg] 18.5
Calculated Gross Weight [kg] 19.5
Nennleistg leichte Überl. [kW] 22 22
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 18.5 18.5
Abmessungen B x H x T in mm 195X557X237 195X557X237
Dauerstrom (HO) [A] 38 38
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerbestandscode Teil 1 7DP-004555-118LGN
Lagerbestandscode 7DP-004555 7DP-004555
auf Vollständigkeit prüfen OK OK
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile 2500 2500
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality