Shows 72 product(s)

132N8537

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3-000079260

Filtro LCL para Módulos de sistema
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3
Ar forçado
380-500 V CA, 816 A
Proteção térmica AuxBus
IP00/TIPO ABERTO
Filtro LCL para air.c. AFE11
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3

132N9470

OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3-000080387

Filtro LCL para Módulos de sistema
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
Ar forçado
380-500 V CA, 514 A
Proteção térmica AuxBus
Canal resfriam IP54/UL TYPE12
Filtro LCL para air.c. AFE10
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3

132X1161

OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3-000080813

Filtro LCL para Módulos de sistema
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3
Ar forçado
380-500 V CA, 514 A
Proteção térmica AuxBus
IP00/TIPO ABERTO
Filtro LCL para air.c. AFE10
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3

132X2569

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4-000078860

Filtro LCL para Módulos de sistema
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4
Ar forçado
380-500 V CA, 816 A
Proteção térmica AuxBus
IP00/TIPO ABERTO
Filtro LCL para air.c. AFE11
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4

132X4676

Filtro LCL para Módulos OF7Z3-M-AF-05

Filtro LCL para Módulos de sistema
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4
Ar forçado
380-500 V CA, 816 A
Proteção térmica AuxBus
Canal resfriam IP54/UL TYPE12
Filtro LCL para air.c. AFE11
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4

132X6071

OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3-000079061

Filtro LC para Módulos de sistema
OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
refrigerado a líquido
525-690 V CA, 380 A
Proteção térmica AuxBus
IP00/TIPO ABERTO
Filtro LC para Liq.c. AM10L
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

132X9891

Filtro LCL OF7Z3MAF05816AA1C54F3

Filtro LCL para Módulos de sistema
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3
Ar forçado
380-500 V CA, 816 A
Proteção térmica AuxBus
Canal resfriam IP54/UL TYPE12
Filtro LCL para air.c. AFE11
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3

137G2519

OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4-000079059

Filtro LCL para Módulos de sistema
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
Ar forçado
380-500 V CA, 514 A
Proteção térmica AuxBus
IP00/TIPO ABERTO
Filtro LCL para air.c. AFE10
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4

137G2538

OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4-000083468

Filtro L para Módulos de sistema
OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20
refrigerado a líquido
525-690 V CA, 1640 A
Proteção térmica AuxBus
IP00/TIPO ABERTO
Filtro L para Liq.c. 2xAM12L
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20

137G6360

OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3-000101012

Filtro LC para Módulos de sistema
OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
refrigerado a líquido
525-690 V CA, 760 A
Proteção térmica AuxBus
IP00/TIPO ABERTO
Filtro LC para Liq.c. AM12L
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

Visualizar: