OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3

132N9470

Filtro LCL para Módulos de sistema
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
Ar forçado
380-500 V CA 514 A
Proteção térmica AuxBus
Canal resfriam IP54/UL TYPE12
Filtro LCL para air.c. AFE10

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 250 Kilogram
Peso líquido 220 Kilogram
EAN 5715253139845

 

Product View (Switch) GLBL Global (Padrão)
Série de produtos OF7Z3 Filtro LCL
Alvo do produto -M Módulos de sistema
Método de resfriamento -AF Ar forçado
Classe de tensão -05 380-500 V CA
Caract. nominais da corrente -514A 514 A
Proteção térmica -A1 Proteção térmica AuxBus
Classe do Gabinete Metálico -C54 Canal resfriam IP54/UL TYPE12
Categoria de EMC -F3 Conformidade com a C3
Conector do refrigerante +ANXX Não relevante
Mangueiras do refrigerante +AOXX Não relevante
Embalagem de envio +TACB Embalagem em caixa de papelão
Cert. marít. especif. produto. +VBXX Nenhum
Tamanho do chassi LCL10 Filtro LCL para air.c. AFE10
Código de venda parte 1 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
Codificação Parte 1 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
Codificação Parte 2 -000080387
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
Calculated Gross Weight [kg] 280
Calculated Net Weight [kg] 250
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Tensão Entrad 3x380-500VAC 3x380-500VAC
Frequência de entrada 50/60 Hz 50/60 Hz
Frequência de chaveamento 4 kHz 4 kHz
Corrente nominal curto-circuit SCCR: 100kA SCCR: 100kA
Categoria do gabinete IP54/UL TYPE12 cooling channel IP54/UL TYPE12 cooling channel
Temperatura de armazenagem -40...+70C -40...+70C
Tipo de resfriamento Air Cooled Air Cooled
Largura da unidade principal 300MM 300MM
Prof. da unidade principal 553MM 553MM
Altura da unidade principal 1575MM 1575MM
Options ACPWO Power options

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality