OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4

137G2519

Filtro LCL para Módulos de sistema
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
Ar forçado
380-500 V CA 514 A
Proteção térmica AuxBus
IP00/TIPO ABERTO
Filtro LCL para air.c. AFE10

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 220 Kilogram
Peso líquido 190 Kilogram
EAN 5715253284729

 

Product View (Switch) GLBL Global (Padrão)
Série de produtos OF7Z3 Filtro LCL
Alvo do produto -M Módulos de sistema
Método de resfriamento -AF Ar forçado
Classe de tensão -05 380-500 V CA
Caract. nominais da corrente -514A 514 A
Proteção térmica -A1 Proteção térmica AuxBus
Classe do Gabinete Metálico -E00 IP00/TIPO ABERTO
Categoria de EMC -F4 Conformidade com a C4
Conector do refrigerante +ANXX Não relevante
Mangueiras do refrigerante +AOXX Não relevante
Embalagem de envio +TACB Embalagem em caixa de papelão
Cert. marít. especif. produto. +VBXX Nenhum
Tamanho do chassi LCL10 Filtro LCL para air.c. AFE10
Código de venda parte 1 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
Codificação Parte 1 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
Codificação Parte 2 -000079059
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
HELP CHAR 91D55F6211341
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Visão do produto (padrão) Global (Standard)
Variant condition (ref. YV00)






11341
BA_OF7Z3-AF-05-514A
CC_OF7Z3+ANXX
CH_OF7Z3+AOXX
EN_OF7Z3-514A-E00
IC7_POW
OF7ZX
SP_OF7Z3+TACB
Variant condition (Purch)






11341
BA_OF7Z3-AF-05-514A
CC_OF7Z3+ANXX
CH_OF7Z3+AOXX
EN_OF7Z3-514A-E00
IC7_POW
OF7ZX
SP_OF7Z3+TACB
STAT NO 11341
Product Hierarchy 91D55F6211341
Código do modelo 01 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
Calculated Gross Weight [kg] 250
Calculated Net Weight [kg] 220
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Tensão Entrad 3x380-500VAC 3x380-500VAC
Frequência de entrada 50/60 Hz 50/60 Hz
Frequência de chaveamento 4 kHz 4 kHz
Corrente nominal curto-circuit SCCR: 100kA SCCR: 100kA
Categoria do gabinete IP00/OPEN TYPE IP00/OPEN TYPE
Temperatura de armazenagem -40...+70C -40...+70C
Tipo de resfriamento Air Cooled Air Cooled
Largura da unidade principal 300MM 300MM
Prof. da unidade principal 553MM 553MM
Altura da unidade principal 1575MM 1575MM
Options ACPWO Power options

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality