OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

137G6360

LC 滤波器 为了 系统模块
OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
液冷式
525-690 V AC 760 A
辅助总线热保护
IP00/开放型
用于液冷式 AM12L 的 LC 滤波器

根据型号代码的其他选项

型号代码: OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
重新配置

产品详情

毛重 70 Kilogram
净重 60 Kilogram
EAN 5715253325095

 

Product View (Switch) GLBL 全球(标准)
产品系列 OF7Z1 LC 滤波器
产品目标 -M 系统模块
冷却方式 -LC 液冷式
电压等级 -07 525-690 V AC
电流额定值 -760A 760 A
热保护 -A1 辅助总线热保护
机箱类别 -E00 IP00/开放型
EMC 类别 -F3 符合 C3
冷却液接头 +ANNC 无连接器
冷却液软管 +AO20 2.0 米软管
运输包装 +TACB 纸板箱包装
产品专用海事认证 +VBXX
机架规格 LC12L 用于液冷式 AM12L 的 LC 滤波器
销售代码第 1 部分 OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3 OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3
销售代码第 2 部分 +ANNC+AO20 +ANNC+AO20
类型代码第 1 部分 OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3
类型代码第 2 部分 -000101012
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
HELP CHAR 91D53D7516276
产品目录 NO_VIEW 无视图
产品视图(默认) Global (Standard)
Product Hierarchy 91D53D7516276
型号代码 01 OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3
型号代码 02 +ANNC+AO20
Calculated Gross Weight [kg] 150
Calculated Net Weight [kg] 130
供应商 ERR01 无法确定供应商
输入电压 3x525-690VAC 3x525-690VAC
输入频率 50/60 Hz 50/60 Hz
开关频率 8 kHz 8 kHz
短路电流额定值 SCCR: 100kA SCCR: 100kA
机箱防护等级 IP00/OPEN TYPE IP00/OPEN TYPE
额定负载时的液体温度 -10...45C -10...45C
储存温度 -40...+70C -40...+70C
冷却类型 Liquid Cooled Liquid Cooled
主设备宽度 235MM 235MM
主设备深度 433MM 433MM
主设备高度 669MM 669MM
Options ACPWO Power options

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality